- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Machines et équipements d’atelier
-
Équipements d’élimination des déchets
Équipements d’élimination des déchets
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
-
Industrie
- Santé
-
Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
- Mobilité autonome
-
Machines et équipements d’atelier
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
- Technologie de nettoyage
- Industrie aérospatiale et services
- Distributeurs
- Lifestyle
- Roulettes & Roues
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinaison qui assure une excellente durabilité et une protection des surfaces de contact. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications intensives. La roulette Alpha est destinée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 360 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
125 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes de mobilité, conçue pour des applications variées incluant les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et s'équipe d'un alésage de 12 mm pour l'axe. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales exigeantes.
100 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm, montée sur un moyeu en polypropylène de 44,4 mm de longueur équipé de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.