- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Machines et équipements d’atelier
-
Fabricants de céramique et de verre
Fabricants de céramique et de verre
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
-
Industrie
- Santé
-
Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
- Mobilité autonome
-
Machines et équipements d’atelier
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
- Technologie de nettoyage
- Industrie aérospatiale et services
- Distributeurs
- Lifestyle
- Roulettes & Roues
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire, conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes. Ce système intègre des roues de 125 mm de diamètre dotées d'un bandage en caoutchouc élastique non marquant et vulcanisé, assurant une mobilité fluide et une protection des surfaces. Le corps en polyamide offre une légèreté et une durabilité optimales pour les environnements exigeants. Ce produit trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, la fabrication de céramique et de verre, les ordinateurs sur roulettes, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en technologie de salle blanche, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, ainsi que pour les chariots de médicaments, de soins infirmiers, de production et de plateforme, les appareils à ultrasons, les établis et les équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 230 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 45 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en mousse de polyuréthane assure une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le moyeu mesure 53 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les armoires à outils, les équipements de transport et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. L'axe présente un diamètre de perçage de 8 mm et est équipé d'un roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane injecté assure une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un trou d'axe de 8 mm pour une intégration facile aux systèmes de roulettes. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 101,5 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 101,5 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12,7 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 544 kg et une charge dynamique de 272 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 127 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 680 kg et une charge dynamique de 340 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les échafaudages et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, ainsi que dans la construction de machines et de conteneurs.
Roue 152,5 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 152,5 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur avec un alésage de 12,7 mm pour l'axe, et la roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 816 kg et une charge dynamique de 408 kg à 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et diverses applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les secteurs connexes.
Roue 203,25 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 203,25 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise et présente un alésage d'axe de 12,7 mm avec une longueur de moyeu de 63,5 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 906 kg et une charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi que pour les applications de construction de conteneurs, construction de machines, chariots de production, échafaudages, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à de nombreux secteurs incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique optimale. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, de machines, de chariots de production, d'échafaudages, d'armoires à outils, d'équipements d'élimination des déchets, d'établis et d'équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en polyamide pour une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, avec une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité accrue en environnement difficile. Elle supporte une charge statique maximale de 1260 kg et une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et d'équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux et présente un alésage d'axe de 12 mm avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, de machines, de chariots de production, d'échafaudages, d'armoires à outils, d'équipements d'élimination des déchets, d'établis et d'équipements de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.