- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Légère | < 150 kg
Légère | < 150 kg
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 45 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en mousse de polyuréthane assure une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le moyeu mesure 53 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les armoires à outils, les équipements de transport et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour une fixation sécurisée. La structure du corps est fabriquée en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour l'installation. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. L'axe présente un diamètre de perçage de 8 mm et est équipé d'un roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle est capable de supporter une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue trouve ses applications principales dans les roll-conteneurs ainsi que dans le mobilier et les présentoirs de magasin, offrant une solution robuste pour les environnements commerciaux et logistiques.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et équipements mobiles, conçue pour offrir performance et fiabilité dans diverses applications professionnelles. Elle présente un diamètre de 75 mm avec un moyeu de 26,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 25 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et durabilité. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et sans entretien. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 26,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 31 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, identiques au corps de roue, et est équipée d'un moyeu lisse. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux et présente un alésage d'axe de 12 mm avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, de machines, de chariots de production, d'échafaudages, d'armoires à outils, d'équipements d'élimination des déchets, d'établis et d'équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 200 mm dotée d'un bandage pneumatique de profil ligné d'une largeur de 50 mm, conçue pour les applications de roulettes. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux et d'une structure en tôle d'acier assurant une robustesse optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeant une fiabilité et une durabilité accrues.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 80 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 45 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité matérielle. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche garantissant un fonctionnement fluide et sans maintenance. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Le moyeu lisse, d'une longueur de 74 mm, est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique remarquables. L'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm permettant une fixation sécurisée sur les châssis de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg et une charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes nécessitant une résistance thermique et une amortissement optimaux. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un bandage de 35 mm de largeur, offrant une surface de contact appropriée pour diverses applications. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour une fixation sécurisée. La roue supporte une charge statique maximale de 160 kg, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels modérés. Le corps est fabriqué en aluminium, garantissant légèreté et durabilité, tandis que le bandage en matériau d'amortissement avec résistance à la température assure une performance fiable dans des conditions thermiques variables. La bague de roulement sèche intégrée permet un fonctionnement sans lubrification, réduisant ainsi l'entretien et les risques de contamination.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La structure est composée d'une tôle d'acier robuste, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 100 mm et dispose d'un moyeu de 45,5 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 30 mm, est constituée de caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est fabriqué en tôle d'acier, garantissant une résistance mécanique optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le corps est constitué de tôle d'acier robuste, tandis que le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et s'équipe de roulements à rouleaux pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. L'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour un montage standard. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une performance et une fiabilité élevées.
Roue 75 mm
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente un diamètre extérieur de 75 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, offrant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 27 mm de longueur, tandis que l'alésage de l'axe a un diamètre de 6 mm, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements de travail exigeant une mobilité contrôlée et une fiabilité durable.
Roue 50 mm
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 19,5 mm, offrant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 22,6 mm de longueur, tandis que l'alésage d'axe dispose d'un diamètre de 6 mm, permettant une fixation sécurisée sur les structures de support standard. Cette roue supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements de travail exigeant une mobilité contrôlée et une fiabilité durable.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues légères
Les roues pour charges légères sont destinées à des applications impliquant des charges modestes allant jusqu'à 150 kg par roue. Ils assurent un roulement stable et fluide là où une capacité de charge élevée n'est pas requise, sans compromettre le contrôle ou la durée de vie. Disponibles dans de nombreux matériaux, profils de bande de roulement, diamètres, moyeux, alésages et types de roulements, ils peuvent être adaptés aux conditions du sol, aux facteurs environnementaux et aux besoins de votre application. Pour de meilleurs résultats, associez la roue à un carter de roulette correctement dimensionné pour obtenir la capacité de charge et la stabilité souhaitées. Les roues légères TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Manœuvrabilité agile et précise — Conçues pour faciliter la manipulation, les roulettes légères permettent de changer de direction en douceur et de contrôler les mouvements dans les espaces restreints ou lors de repositionnements fréquents. Les tâches quotidiennes sont ainsi plus rapides et plus prévisibles.
Performances ergonomiques — Avec le bon ensemble de roulements et le bon diamètre, les forces de démarrage et de roulement restent faibles, ce qui favorise une meilleure ergonomie de poussée et de traction et réduit la fatigue du conducteur lors des longs quarts de travail.
Comportement de roulement adapté à votre sol — Choisissez des composés tels que le caoutchouc thermoplastique, le polypropylène ou le polyuréthane et choisissez la bonne géométrie de bande de roulement pour équilibrer la faible résistance au roulement, les niveaux sonores et la protection du sol. Le diamètre et la largeur appropriés améliorent encore la stabilité et la qualité de conduite.
Types de roues pour usage léger
Roues en Plastiques Légères
Les roues légères en plastique sont idéales lorsque vous avez besoin d'une construction légère, résistante à la corrosion et d'un roulement efficace sur des sols lisses et durs. Les corps de roue en Polypropylène permettent à l'équipement de rester agile et économique, tandis que la bande de roulement plus dure facilite les forces de démarrage, ce qui est idéal lorsque la protection du sol et le bruit passent avant la maniabilité. Nos roues POO sont un produit représentatif. Ces roues sont entièrement fabriquées en polypropylène et utilisent un palier lisse. Disponibles dans des variantes de diamètre de roue de 65 mm, 75 mm, 80 mm et 100 mm, les roues POO en plastique léger, selon leur taille, sont capables de supporter des charges allant jusqu'à 140 kg par roue, tandis que les versions de diamètre de roue de 125 mm sont capables de supporter des charges encore plus élevées.
Roues en caoutchouc pour usage léger
Les roues légères en caoutchouc sont conçues pour offrir une mobilité fiable dans un large éventail d'environnements. En adaptant la dureté de la bande de roulement au type de sol, vous pouvez réduire l'effort de roulement tout en préservant les finitions de surface, ce qui est idéal pour les déplacements fréquents et un entretien quotidien fiable. L'adhérence dépend du composé : les caoutchoucs plus souples offrent une meilleure adhérence et aident à atténuer le glissement sur les sols lisses ou légèrement irréguliers, tandis que les mélanges plus durs favorisent une résistance au roulement plus faible et des forces de démarrage plus faciles. Lorsque la protection du sol et un fonctionnement plus silencieux sont prioritaires, les roues légères en caoutchouc souple et dotées d'un centre en polypropylène constituent un excellent choix. Parmi notre sélection, les roues PIO constituent un exemple remarquable. Ces roues combinent un corps de roue en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante et un palier lisse.
Domaines d'application des roues pour charges légères
Les roulettes légères sont utilisées partout où l'équipement bénéficie d'un mouvement fluide et contrôlé à des charges faibles. Les utilisations typiques incluent les applications de vente au détail telles que les chariots d'achat, les agencements de magasins et les présentoirs mobiles ; les équipements de santé tels que les chariots d'anesthésie, les chariots à médicaments et les lits de soins ; les équipements industriels et d'atelier plus légers, y compris les chariots de production et de plate-forme, les armoires à outils et les établis de travail ; et les équipements logistiques tels que les cages roulantes et les petits chariots de transport. Le choix du matériau et du diamètre des roues en fonction du sol et du cycle d'utilisation permet d'équilibrer l'effort de roulement, le bruit et la protection de la surface. Par exemple, associer des bandes de roulement plus dures à des sols souples et des bandes de roulement plus souples à des sols durs pour obtenir le profil de maniabilité et d'entretien souhaité.