- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par fonctionnalité
-
Roulettes jumelées
Roulettes jumelées
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout de la roulette atteint 60 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications légères nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 40 mm et la hauteur totale de 52 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements légers à moyens.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur totale de 60 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes incluent une hauteur totale de 51 mm et un diamètre de roue de 40 mm, permettant une intégration aisée dans des espaces restreints. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, la rendant idéale pour des applications légères à moyennes nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 40 mm pour une manœuvrabilité optimale dans les espaces restreints. Les dimensions compactes incluent une hauteur hors tout de 53 mm, permettant une intégration aisée sous les équipements. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 50 mm pour une manœuvrabilité optimale. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 69 mm, permettant une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement à pivot à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 40 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 80 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles légères nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le châssis en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage aisé. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 50 mm garantit une excellente maniabilité, tandis que la hauteur totale de 58 mm permet une intégration optimale. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable pour diverses applications d'ameublement.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage facile. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm garantit une maniabilité précise tandis que la hauteur totale de 62,5 mm permet une intégration harmonieuse. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et fonctionnalité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée grâce à ses matériaux conducteurs.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 54 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour les applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 58 mm. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 35 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 35 mm. L'ensemble affiche une hauteur totale de 49 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable pour l'équipement léger à moyen.
Roulette pivotante 42 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 42 mm. L'ensemble affiche une hauteur totale de 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant légèreté et résistance pour les applications d'ameublement professionnel et domestique.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 40 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 44 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 35 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 35 mm et la hauteur hors tout de 39 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à 3 km/h et une charge statique de 40 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 40 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 44 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en zamac/aluminium et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 56 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Foire aux questions
Avantages des roulettes à Roues Jumelles
Les roulettes jumelées constituent une solution de mobilité polyvalente, offrant une capacité de charge accrue et des manœuvres fluides grâce à leur conception à deux roues. Les roues jumelées répartissent le poids de manière plus uniforme, ce qui réduit l'usure du sol et facilite les déplacements, même sous des charges plus élevées. Disponibles dans une gamme de tailles, de matériaux de boîtier et de types de montage, des raccords à plaque aux raccords à tige filetée et à trous de boulons, ils peuvent être adaptés à divers besoins opérationnels. Qu'il s'agisse de meubles légers, de dispositifs médicaux de précision ou de transport industriel lourd, les roulettes jumelées allient stabilité, durabilité et maniabilité dans un ensemble efficace.
Les roulettes jumelées TENTE offrent de nombreux avantages :
Répartition améliorée de la charge - Les deux roues partageant le poids, les roulettes jumelées répartissent les charges de manière plus uniforme que les modèles à roue unique. Cela réduit l'usure du sol et améliore les performances de roulement, en particulier sous des charges plus élevées.
Capacité de charge supérieure - Les roulettes jumelées offrent des capacités de charge plus élevées sans augmenter la hauteur totale. Cela les rend idéales lorsque leur robustesse et leur compacité sont requises.
Manœuvrabilité améliorée - La configuration à deux roues minimise la résistance au virage, ce qui permet des changements de direction plus fluides. Ceci est particulièrement avantageux pour les applications nécessitant un positionnement précis.
Performances stables sur diverses surfaces - L'encombrement plus large des roues améliore la stabilité sur les sols lisses, les rampes et les sols irréguliers. Selon le matériau de la bande de roulement, ils peuvent offrir un roulement silencieux, une absorption des chocs, une durabilité et bien plus encore.
Types de roulettes à Roues Jumelles
Roulettes jumelées disponibles en plusieurs configurations pour répondre à divers besoins opérationnels, qu'il s'agisse d'une mobilité légère et précise ou d'un transport lourd à grande capacité. Leur conception à deux roues peut être combinée à différents accessoires, matériaux et options de freinage, offrant la flexibilité nécessaire pour tout équiper, des dispositifs médicaux délicats aux unités de transport industrielles. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de roulettes jumelées les plus courants et de leurs cas d'utilisation typiques.
Roues pivotantes à deux roues
Ils combinent la configuration à deux roues à faible résistance au braquage avec un mécanisme de pivotement complet, permettant des changements de direction très réactifs. La conception pivotante à deux roues offre une manœuvrabilité exceptionnellement douce et précise, même sous charge. Nos roulettes pivotantes à deux roues les plus robustes, l'Omikron twin, peuvent supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg et plus. Elles sont dotées d'un boîtier pivotant robuste en acier soudé galvanisé et de roues en polyamide.
Roulettes légères à deux roues
Ces roulettes combinent des dimensions compactes avec une excellente répartition de la charge, ce qui les rend idéales pour les petites applications légères où l'espace et l'esthétique sont importants. La résistance au roulement réduite permet des déplacements sans effort, tandis que la conception à deux roues améliore la stabilité par rapport aux alternatives à roue unique. Les utilisations typiques incluent les meubles multimédia, les tables de chevet, les petits écrans mobiles et les chaises de bureau, alliant une installation discrète à une mobilité quotidienne fiable. Notre gamme de produits Linea est un exemple de roulette à double roue couramment utilisée dans les meubles légers ou les applications médicales. Il offre des propriétés d'absorption des chocs extrêmement élevées et est facile à nettoyer grâce à ses surfaces principalement lisses. Notre gamme de produits Linea est disponible avec différents mécanismes de verrouillage, matériaux de bande de roulement, couleurs et options de montage. Selon la configuration, les roulettes jumelées Linea peuvent supporter des charges comprises entre 40 kg et 150 kg chacune.
Roues freinées à deux roues
Intégrant des systèmes de freinage sécurisés, ces roulettes assurent une stabilité fiable chaque fois qu'un positionnement stationnaire est requis. De plus, des mécanismes de verrouillage directionnels sont disponibles pour maintenir la tête pivotante dans une position fixe pendant le déplacement, permettant ainsi un mouvement en ligne droite sur de plus longues distances. Ces caractéristiques améliorent la sécurité de manipulation et la précision opérationnelle, en particulier dans les environnements nécessitant des manœuvres contrôlées.
Domaines d'application des roulettes à Roues Jumelles
Roulettes jumelées sont utilisées partout où un mouvement stable, une répartition uniforme de la charge et une manœuvrabilité précise sont requis. Leur conception à deux roues garantit des performances de roulement plus fluides, réduit la charge ponctuelle sur les sols et améliore la stabilité directionnelle dans les environnements légers et lourds. Dans les environnements industriels et logistiques, ils constituent un choix fiable pour des applications telles que les chariots de production et de plate-forme, les palettes à rouleaux et les chariots, ainsi que les systèmes post-logistiques, où un transport efficace des marchandises est essentiel. Dans les environnements de soins de santé, les roulettes jumelées sont utilisées, par exemple, sur les lits d'hôpitaux, les chariots de soins infirmiers et les ordinateurs sur roues, offrant des mouvements silencieux et précis qui favorisent à la fois l'efficacité du personnel et le confort des patients. Ils sont également courants dans les applications de mobilier et de vente au détail, y compris les chaises de bureau, les meubles de bureau, les meubles multimédias et l'aménagement de magasins, où ils combinent une intégration esthétique avec des performances de roulement fiables.