Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 65 mm et une hauteur totale de 72 mm, cette roulette est spécialement conçue pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UJI065B10-11x20
EAN
4031582456202
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
42 mm
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,19 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options d’ajustement variable
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure, sa résistance à l'usure et sa compatibilité avec les revêtements de sol variés. La hauteur totale de la roulette atteint 83 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette pivotante Stylea est particulièrement adaptée aux applications de mobilier résidentiel et professionnel, notamment pour les tables de chevet, les meubles multimédias, les meubles de rangement et le mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm