75 mm
Stylea
EAN:
4031582385717
Réf. produit :
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure, sa résistance à l'usure et sa compatibilité avec les revêtements de sol variés. La hauteur totale de la roulette atteint 83 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette pivotante Stylea est particulièrement adaptée aux applications de mobilier résidentiel et professionnel, notamment pour les tables de chevet, les meubles multimédias, les meubles de rangement et le mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application