Roulette pivotante 80 mm
Mono
EAN:
4031582385755
Réf. produit :
5020PJH080S70-10X15 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.