Roulette pivotante 40 mm
Stylea
Numéro de commande :
990773132
EAN:
4031582440461
Réf. produit :
5920PJI040P41-38X38/10 LH 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et durable. Le boîtier en polyamide intèg...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et durable. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 40 mm confère une excellente maniabilité, tandis que la hauteur totale de 43 mm permet une intégration optimale. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Avantages
Récompenses
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Performance
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement