Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 55 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 63 mm. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'usage.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UAI055B10-11x20
EAN
4031582456257
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
37 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
63 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,65 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
128 mm
Rayon d'encombrement
64 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options d’ajustement variable
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une mobilité optimale dans toutes les directions. La roue, d'un diamètre de 55 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est également en polyamide, offrant une légèreté combinée à une robustesse structurelle. La hauteur totale de l'ensemble atteint 57 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeants. La roulette Anika est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les applications hospitalières, les meubles multimédias, les maisons de retraite et de repos, ainsi que le mobilier de bureau, où fiabilité et performance sont essentielles.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg