Roulette pivotante à blocage de roue 80 mm
Mono
EAN:
4031582460599
Réf. produit :
5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisé...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel