Roulette pivotante 75 mm
Stylea
EAN:
4031582456196
Réf. produit :
5920UJI075B10-11x20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage aisé. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un démontage aisé. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 75 mm garantit une mobilité efficace tandis que la hauteur hors tout de 81 mm permet une intégration parfaite. Cette roulette convient particulièrement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'usage.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement