75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074931
EAN:
4031582311037
Réf. produit :
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise tout en maintenant la stabilité structurelle de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une compatibilité avec la plupart des revêtements de sol. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité fiable et performante pour ces applications.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables