Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une fiabilité durable. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et une installation simplifiée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue, tandis que la tige pivotante en polyamide garantit une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise permettant un fonctionnement sans entretien. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau assurant une excellente adhérence, une faible usure et une protection optimale des surfaces. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution complète pour tous les besoins de mobilité en environnement intérieur.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582310795
Numéro de matériau S4
990071011
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
77 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris anthracite (RAL7016)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
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
Stylea
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise tout en maintenant la stabilité structurelle de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une compatibilité avec la plupart des revêtements de sol. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité fiable et performante pour ces applications.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg