Roulette pivotante 100 mm
Linea
Numéro de commande :
990079502
EAN:
4031582338768
Réf. produit :
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Avec une hauteur totale de 118 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et professionnelles telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, équipements d'imagerie médicale, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales