Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
Tige filetée
Numéro de commande :
990078141
EAN:
4031582342055
Réf. produit :
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm pour une hauteur totale de 61 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales