Roulette pivotante à blocage intermittent 75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990078129
EAN:
4031582341546
Réf. produit :
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 77 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales