Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 77 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant une mobilité fluide et une résistance optimale pour ces équipements.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
Numéro de matériau S4
990075165
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
77 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,16 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Housing
Couleur
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage intermittent 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 77 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg