Roulette pivotante 100 mm
Galea
Numéro de commande :
990071776
EAN:
4031582308594
Réf. produit :
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un rouleme...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 100 mm se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 139 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et fiabilité dans les environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales