Roulette pivotante 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Réf. produit :
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support solide
La roulette pivotante Integral twin torsion est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Integral twin torsion est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 150 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 250 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales