Roulette pivotante 63 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062142
EAN:
4031582413236
Réf. produit :
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Elle est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis qui garantissent un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle. Avec une hauteur totale de 102 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux contraintes d'espace. Elle supporte une charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 550 kg, assurant ainsi une capacité portante élevée pour les applications exigeantes. Cette roulette trouve son application dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, offrant polyvalence et fiabilité dans tous ces domaines d'utilisation professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales