Roulette pivotante 50 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062140
EAN:
4031582413212
Réf. produit :
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles exigeante...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle intègre une roue de 50 mm de diamètre équipée de roulements rouleaux amortis garantissant un fonctionnement silencieux et une durabilité optimale. Avec une hauteur hors tout de 82 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 280 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 280 kg. Elle trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, répondant ainsi aux besoins variés des environnements professionnels et industriels nécessitant une mobilité fiable et performante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales