Roulette pivotante 90 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062084
EAN:
4031582413281
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant la construction de machines,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport et les établis. La roue de 90 mm de diamètre est équipée de roulements rouleaux amortis assurant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. L'ensemble présente une hauteur totale de 132 mm permettant une intégration aisée dans diverses configurations. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1500 kg, garantissant une performance fiable pour le transport et le positionnement d'équipements lourds dans les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales