Roulette pivotante 63 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062078
EAN:
4031582413168
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Elle est équipée d'une roue de 63 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis qui garantissent un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle même sous contraintes importantes. Avec une hauteur totale de 102 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux espaces restreints. Sa capacité de charge remarquable atteint 500 kg en charge statique et 500 kg en charge dynamique à une vitesse maximale de 3 km/h, permettant le déplacement d'équipements lourds en toute sécurité. Cette roulette trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, répondant aux exigences techniques les plus strictes des environnements professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales