Roulette pivotante 50 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062077
EAN:
4031582413151
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Équipée de roulements rouleaux amortis, cette roulette garantit un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle même sous contraintes importantes. La roue d'un diamètre de 50 mm assure une excellente maniabilité sur différents types de surfaces tout en préservant les revêtements de sol. Avec une hauteur totale de 82,5 mm, cette roulette s'intègre parfaitement dans les espaces restreints. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 250 kg. Cette roulette trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, offrant ainsi une solution polyvalente pour de nombreux secteurs d'activité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales