Roulette pivotante 42 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062075
EAN:
4031582413137
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Équipée de roulements rouleaux amortis, cette roulette garantit un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle même sous contraintes répétées. La roue d'un diamètre de 42 mm assure une excellente maniabilité sur différents types de surfaces tout en préservant les revêtements de sol. Avec une hauteur totale de 71 mm, cette roulette s'intègre parfaitement dans les conceptions compactes. Elle supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 50 kg, répondant aux exigences de la construction de machines, des échafaudages, du mobilier et présentoirs de magasin, des équipements de transport et des établis professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales