Roulette pivotante 42 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062074
EAN:
4031582413120
Réf. produit :
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour diverses applications industrielles et c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour diverses applications industrielles et commerciales. Elle intègre une roue de 42 mm de diamètre équipée de roulements rouleaux amortis assurant un fonctionnement fluide et silencieux. Avec une hauteur totale de 71 mm, cette roulette offre un encombrement compact adapté aux contraintes d'espace. Sa capacité de charge dynamique atteint 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève également à 50 kg. Cette roulette trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, garantissant polyvalence et fiabilité dans tous les environnements professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales