Roulette pivotante 75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062073
EAN:
4031582413274
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Équipée d'une roue de 75 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, cette roulette garantit un déplacement fluide et silencieux même sous charge importante. La hauteur totale de 120 mm permet une intégration aisée sur différents types d'équipements. Cette roulette supporte une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique de 1000 kg, offrant une capacité de charge exceptionnelle pour les applications exigeantes. Elle convient parfaitement à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport et aux établis, répondant ainsi aux besoins variés des environnements professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales