Roulette pivotante 75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062072
EAN:
4031582413267
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Équipée d'une roue de 75 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, elle garantit un roulement fluide et silencieux même sous charge importante. Avec une hauteur totale de 120 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux contraintes d'espace. Sa capacité de charge remarquable atteint 1000 kg en charge statique et 1000 kg en charge dynamique à une vitesse maximale de 3 km/h, permettant une utilisation intensive. Elle trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, offrant ainsi une solution polyvalente pour de nombreux secteurs industriels nécessitant une mobilité fiable et robuste.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales