Roulette pivotante 75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062071
EAN:
4031582413250
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant la construction de machines,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport et les établis. Cette roulette intègre une roue de 75 mm de diamètre équipée de roulements rouleaux amortis assurant un fonctionnement silencieux et une durabilité optimale. L'ensemble présente une hauteur totale de 120 mm permettant une intégration aisée dans diverses configurations. Les spécifications de charge comprennent une capacité dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité statique de 800 kg, garantissant des performances fiables pour le transport et le positionnement d'équipements lourds dans les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales