Roulette pivotante 50 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062068
EAN:
4031582413205
Réf. produit :
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles exigeante...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle intègre une roue de 50 mm de diamètre équipée de roulements rouleaux amortis garantissant un fonctionnement silencieux et une durabilité optimale. Avec une hauteur totale de 82 mm, cette roulette offre un encombrement compact adapté aux contraintes d'espace. Sa capacité de charge dynamique atteint 280 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève également à 280 kg. Cette roulette trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, répondant aux exigences techniques des environnements professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales