Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357738
Réf. produit :
2977YGO075P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support sécurisé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriq...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient particulièrement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales