Roulette fixe 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347258
Réf. produit :
8478BOG080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge garantissant une résistance optimale. La roue présente un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 80 mm et la hauteur totale de 108 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une résistance à la corrosion et aux températures élevées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales