Roulette pivotante 100 mm
Galea
EAN:
4031582395143
Réf. produit :
5070PJP100R05-22x40 TRP
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 100 mm garantit une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 139 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales