Roulette fixe 200 mm
Alpha
EAN:
4031582439175
Réf. produit :
3478DPR200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire robuste pour une fixation sécurisée. Le boîtier en tôle d'acier l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire robuste pour une fixation sécurisée. Le boîtier en tôle d'acier lourde assure une résistance exceptionnelle aux contraintes industrielles. La roue de 200 mm de diamètre dispose d'un pneumatique à profil ligné monté sur un corps en tôle d'acier, avec des roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une garde au sol optimale. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles nécessitant mobilité et robustesse.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales