Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 200 mm de diamètre dispose de roulements rouleaux et d'une bande de roulement pneumatique à profil ligné montée sur un corps en tôle d'acier. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470DPR200P63
EAN
4031582439168
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
240 mm
Poids
2,14 kg
Nom du produit
Alpha
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Wheel
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales