Roulette fixe 200 mm
Alpha
EAN:
4031582410792
Réf. produit :
3478DPR200P63 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec un bandage pneumatique à profil ligné, montée sur roulements à rouleaux pour un roulement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sur diverses surfaces tout en supportant des charges importantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales