Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Tige filetée
EAN:
4031582409994
Réf. produit :
AA25PJI050P41-38x38/10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en poly...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en polypropylène avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 64 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales