Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Tige filetée
EAN:
4031582395327
Réf. produit :
A525POI050P41 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polypropylène in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante comme palier de rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 50 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 56 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable et durable pour l'équipement léger à moyen.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales