Roulette fixe 100 mm
Alpha
EAN:
4031582390643
Réf. produit :
3478BOG100P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, montée sur une bague de roulement sèche garantissant un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 100 mm offre une excellente maniabilité, tandis que la hauteur hors tout de 128 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux environnements industriels exigeants et aux applications nécessitant une résistance thermique élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales