Roulette pivotante 50 mm
Tige filetée
EAN:
4031582385595
Réf. produit :
AA20POI050P41-38X38 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène intégrant une ti...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polypropylène intégrant une tige pivotante comme palier de rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise assurant le guidage. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 63 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant fonctionnalité et résistance pour un usage professionnel et domestique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales