Roulette pivotante à blocage intermittent 65 mm
Anika
EAN:
4031582437782
Réf. produit :
5923UAI065L51-10 Dom18
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Anika est équipée d'un système de fixation par trou borgne pour fixation B10 permet...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage intermittent Anika est équipée d'un système de fixation par trou borgne pour fixation B10 permettant un montage sécurisé sur différents supports. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Cette roulette présente un diamètre de roue de 65 mm et une hauteur hors tout de 67 mm, dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit tout en conservant une mobilité optimale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales