Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Réf. produit :
5986UAP150R36-32S30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage cen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 155 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits d'hôpital, hôpitaux, équipements microscopiques, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales