Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea clinic load est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution robuste pour les applications médicales exigeantes. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux, tables d'opération, ainsi que pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1,69 kg
Nom du produit
Linea clinic load
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
45 mm
Housing
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47,5 mm
Rayon d'encombrement
122,5 mm
Wheel
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

special-features-image
Caractéristiques spéciales