Roulette pivotante 400 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801591
EAN:
4031582316841
Réf. produit :
9950FTP400P68
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 400 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 510 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 7200 kg à 4 km/h ou 5000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 10800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales