Roulette pivotante 300 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990800999
EAN:
4031582316827
Réf. produit :
9950FTP300P68
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 415 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 6000 kg à 4 km/h ou 4000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 9000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les systèmes AGV lourds nécessitant une grande robustesse et une mobilité fiable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales