Roulette pivotante 500 mm
Omikron twin
EAN:
4031582428964
Réf. produit :
9950STP500P68 Radbreite 100
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 500 mm de diamètre se compose d'un corps en tôle d'acier forte charge et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur hors tout atteint 610 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 10 000 kg à 3 km/h et 10 000 kg à 4 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales