Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5941UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352337
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Hauteur
124 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
44,5 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour améliorer la mobilité et la manœuvrabilité des équipements sur roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur hors tout de 124 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'au mobilier de bureau et aux chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur hors tout de 124 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'au mobilier de bureau et aux chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg