Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, équipements d'imagerie médicale, mobilier de bureau et chariots de nettoyage professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5947UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352276
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
148 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour améliorer la mobilité et la manœuvrabilité des équipements sur roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances fiables pour les applications professionnelles exigeantes.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble pivotant. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances fiables pour les applications professionnelles exigeantes.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble pivotant. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg