Roulette pivotante 100 mm
Linea
EAN:
4031582350722
Réf. produit :
5940UAP100R05-28 RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un rou...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 120 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, les appareils d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les équipements informatiques mobiles, les chariots de dialyse et de médicaments, ainsi que le mobilier de bureau et les équipements de nettoyage professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales