Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990036331
EAN:
4031582349955
Réf. produit :
7477PJO125P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un monta...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales